Đối với hệ thống Đầu vào/Đầu ra Từ xa CPX-AP-I

Với hệ thống I/O mới CPX-AP-I ở cấp IP65/IP67, các mô-đun I/O hiệu suất cao và các kết nối cụm van hiện có có thể được tích hợp vào các hệ thống máy chủ quan trọng nhất - bao gồm cả IO-Link Master.
  • Hệ thống I/O phi tập trung và nhẹ ở IP65/IP67
  • Hệ thống IO từ xa rất linh hoạt với hiệu suất cao nhất
  • Sự kết hợp đơn giản và có thể mở rộng của CPX-AP-I và CPX-AP-A để tạo thành một hệ thống nhất quán
  • Khả năng kết nối nhất quán bao gồm các tùy chọn chẩn đoán mở rộng giúp tăng tính khả dụng và năng suất của máy
  • Dễ dàng tích hợp vào hệ thống điều khiển mà bạn lựa chọn: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
  • Mô-đun có sẵn cho IO-Link
  • Hệ thống I/O từ xa mạnh mẽ kết nối mạng linh hoạt 80 mô-đun trong thời gian thực với tốc độ dữ liệu 200 Mbaud
  • Chiều dài cáp lên đến 50 m giữa mỗi mô-đun cho phép kích thước hệ thống lớn
  • Phù hợp hoàn hảo với danh mục sản phẩm toàn diện của chúng tôi về bộ truyền động cơ điện, động cơ, bộ điều khiển truyền động và điều khiển