Van điều khiển tỉ lệ áp suất MPPES
- Kích trực tiếp (G1 / 8), kích bằng đường khí (G1 / 4, G1 / 2)
- Mục nhập điểm đặt dưới dạng tín hiệu điện áp hoặc tín hiệu dòng điện tương tự
- Vùng điều chỉnh áp suất có thể lựa chọn
- Tùy chọn với mô đun cài điểm đặt
- Kết nối điện qua phích cắm, thiết kế tròn theo tiêu chuẩn DIN 45326, M16 x 0,75, 8 chân
- Với nam châm tỷ lệ