Van điều khiển tỉ lệ áp suất VEAA

Độ chính xác và động lực cao để kiểm soát áp suất nhỏ gọn ở lưu lượng nhỏ nhất và cho phạm vi áp suất lên đến 10 bar. Lý tưởng cho nhiều ngành công nghiệp như điện tử và chất bán dẫn, khoa học đời sống, dệt may và sản xuất pin.
  • Độ chính xác cao lên đến 10 bar
  • Kích thước rất nhỏ gọn
  • Kiểm soát áp suất động cao cho lưu lượng nhỏ nhất
  • Có sẵn dưới dạng van măng sông hoặc van tấm kết nối
  • Vận hành không tiếng ồn và mức tỏa nhiệt thấp
  • Thời gian chuyển đổi ngắn
  • Vận hành bền vững nhờ giảm mức áp suất và kiểm soát hiệu quả