Đầu nối ren khí NPQH

Lớp mạ niken hóa học đảm bảo độ chống mài mòn tốt và làm cho đầu nối ren khí NPQH đáng tin cậy kết hợp với các ống khác nhau trở thành đa năng: phù hợp với thực phẩm, chịu nhiệt lên đến 150 °C, chống cháy và thích hợp cho áp suất cao.
  • Toàn bộ kim loại làm bằng đồng thau, mạ niken hóa học
  • Chống ăn mòn cao và kháng hóa chất
  • Chống nhiệt độ và áp suất cao
  • Tính phù hợp của thực phẩm xem tại www.festo.com/certificates/NPQH
  • Môi chất vận hành khí nén, chân không, nước. Nước theo công bố của nhà sản xuất, xem www.festo.com/certificates/NPQH
  • Hình dạng thẳng, hình chữ L, hình chữ T, hình chữ Y, đầu nối khí