Động cơ bước EMMT-ST

Động cơ bước được UL phê duyệt và công nghệ kết nối mạnh mẽ, dành cho các ứng dụng có yêu cầu tốc độ IP cao hơn.
  • Động cơ ở cấp IP65 (IP40 cho trục động cơ)
  • Bộ mã hóa tuyệt đối, đơn hoặc đa vòng (không có pin)
  • 3 kích thước mặt bích MH: 0,25 Nm … 9,4 Nm
  • Tùy chọn với phanh giữ
  • Tự động nhận dạng động cơ thông qua “biển tên điện tử” với bảng hiệu chỉnh động cơ
  • Phạm vi ứng dụng có thể lên tới -15°C
  • Cáp OCP (Một ổ cắm cáp) có giắc cắm M17 chắc chắn, xoay 310°
  • Chiều dài cáp lên tới 25 m
  • Phù hợp hoàn hảo với danh mục sản phẩm toàn diện của chúng tôi về bộ truyền động cơ điện, động cơ, bộ điều khiển truyền động và điều khiển