Bộ phát chân không, khí nén VN

  • Có thể được sử dụng trực tiếp trong khu vực làm việc
  • Có sẵn ở dạng thẳng (thẳng hàng: cổng chân không thẳng hàng với cổng cấp ) hoặc hình chữ T (tiêu chuẩn: cổng chân không vuông góc 90 ° so với cổng cấp khí))
  • Nhỏ gọn và rẻ tiền
  • Vận hành không cần bảo trì và giảm mức áp suất âm thanh nhờ bộ giảm thanh tích hợp, mở
  • Các biến thể được đề xuất cho dây chuyền sản xuất pin Li-ion