Cụm van MPA-S với Khối đầu cuối CPX-AP-A MPA-FB-AP

MPA-S với CPX-AP-A: Khối đầu cuối mô-đun có tính linh hoạt tối đa, vận hành nhanh và giao tiếp AP nhất quán
  • Có thể kết hợp linh hoạt tối đa 15 mô-đun I/O từ xa đạt chuẩn IP65/67
  • Giao tiếp qua các bus trường dựa trên Ethernet và hệ thống AP
  • Tích hợp tối đa 128 chức năng van/ 64 vị trí van
  • Ba kích cỡ van với lưu lượng lên đến 670 lít/phút
  • Các chức năng an toàn (ví dụ: PUS, STO, SEZ, SDE) có thể được triển khai nhanh chóng và dễ dàng
  • Nguồn cấp điện được bố trí linh hoạt và các vùng điện áp được tách biệt
  • Vận hành dễ dàng với Festo Automation Suite