Nhẹ, nhỏ gọn như một van khối 15 mm và có tốc độ lưu lượng lớn lên đến 210 l/phút ở áp suất 2 bar: nhờ thiết kế nhỏ gọn và tốc độ lưu lượng cao, van điện từ tỷ lệ VPWS là lựa chọn lý tưởng, phù hợp để sử dụng trong công nghệ y tế. Tuy nhiên, thiết bị cũng phù hợp với các lĩnh vực ứng dụng và phân khúc công nghiệp khác cần điều chỉnh lưu lượng khí từ 5 l/phút đến 270 l/phút.
Cho dù là oxy, carbon dioxide, không khí, nitơ đioxit hay khí trơ: VPWS điều chỉnh dòng khí một cách an toàn và chính xác. Không chỉ trong công nghệ y tế mà còn được ứng dụng trong công nghiệp điện tử, bán dẫn hay công nghệ sinh học và dược phẩm.
VPWS thể hiện thế mạnh của mình trong các máy thở và gây mê, ví dụ khi làm giàu không khí với oxy để trợ thở cho bệnh nhân. Ngoài ra, van tỷ lệ VPWS cũng có thể dùng trong hệ thống nội soi ổ bụng hoặc nội soi đại tràng và định lượng carbon dioxide, không khí hoặc các khí trơ khác.
VPWS điều chỉnh luồng khí một cách ổn định và chính xác trong mũi khoan của nha sĩ hoặc các dụng cụ phẫu thuật vận hành bằng khí khác.