Trong y học chẩn đoán và điều trị, xu hướng ngày càng hướng tới các thiết bị y tế ngày càng nhỏ và nhẹ hơn. Trong trường hợp ứng dụng di động, trọng tâm là tiêu thụ năng lượng tối thiểu, trọng lượng thấp và độ tin cậy cao, ví dụ như trong liệu pháp oxy. Lý tưởng cho những yêu cầu này: van tỷ lệ VEMP với công nghệ Piezo.
Kiểm soát áp suất: Van 3/3 chiều
Van Piezo chứa hai bộ phận uốn cong và ba cổng. Có thể kiểm soát hoàn toàn áp suất với giải pháp nhỏ gọn này. Có một máy uốn cong để thông hơi và một máy uốn cong thứ hai để thông hơi. Trạng thái thứ ba là đóng, có nghĩa là áp suất được duy trì. Cụ thể, nó trông như thế này:
Với công suất 1 mW, van tỷ lệ rất nhỏ gọn VEMP đòi hỏi rất ít năng lượng: nó duy trì trạng thái hiện tại mà không cần điện và tốc độ dòng chảy có thể thay đổi với ít điện năng. Kết quả là, không có nhiệt được tạo ra. Do đó, trọng lượng nhẹ 20g là lý tưởng để sử dụng trong các thiết bị di động như thiết bị điều trị oxy di động.
Với VEMP, dòng khí từ 0... 30 l/phút, đồng thời áp suất, có thể được điều chỉnh tỷ lệ với độ chính xác cực cao. Với tốc độ chuyển mạch là 15 ms, nó phản ứng rất nhanh với sự thay đổi điểm đặt đã đặt. Lý tưởng cho liệu pháp oxy/hô hấp, nệm y tế, nhãn khoa và lọc máu. Không cần tín hiệu điều chế độ rộng xung để điều khiển dòng, điểm đặt có thể được đặt bằng điện áp một chiều.
Công nghệ Piezo sử dụng cơ học hoàn toàn khác với van điện từ. Điều này có nghĩa là van hoạt động không ồn.