Xy lanh nhỏ gọn, tác động kép ADN

Xy lanh tiêu chuẩn theo ISO 21287 với đệm cố định hoặc tự điều chỉnh với phương sai cao.
  • ISO 21287
  • Không gian cần ít hơn tới 50% so với các xy lanh tiêu chuẩn tương đương theo ISO 15552
  • Công suất chạy và tuổi thọ cao
  • Nhiều biến thể cho các ứng dụng tùy chỉnh
  • Đối với phát hiện vị trí
  • Các biến thể được đề xuất cho dây chuyền sản xuất pin Li-ion
  • Bền vững nhờ vòng đời kéo dài nhờ khả năng sửa chữa đơn giản