Table of Contents Table of Contents
Previous Page  179 / 250 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 179 / 250 Next Page
Page Background

10

MS4/MS6-EM1

177

2016/11 – Änderungen vorbehalten

www.festo.com/catalogue/ .

..

Produktoptionen

weitere Anschlussgrößen

Schalldämpfer

Anschlussplatten

Manometer/Manometeralternativen

Alternative Manometerskalierung

Versorgungsspannung

Befestigungsart

Ventilfunktion

Zulassung EU

Zulassung UL

Durchflussrichtung

Bestellung – Produktoptionen

Konfigurierbares

Produkt

Dieses Produkt und alle seine Produkt­

optionen können über den Konfigurator

bestellt werden.

Den Konfigurator finden Sie unter

Produkte auf

è

www.festo.com/catalogue/ .

..

Geben Sie den Typ oder die Konfigura-

tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.

Bestellung – Grundtyp

006

Ohne Schalldämpfer

006

Mit Schalldämpfer

002

Baugröße

004

Pneumatischer Anschluss

Typ

Teile-Nr.

Typ

Teile-Nr.

Einschaltventil manuell betätigt

MS4

MS4-EM1-1/4

541258 MS4-EM1-1/4-S

541259

MS6

MS6-EM1-1/2

541267 MS6-EM1-1/2-S

541268

Einschaltventil elektrisch betätigt

006

Versorgungsspannung 24 V DC

MS4

MS4-EE-1/4-10V24

542578 MS4-EE-1/4-10V24-S

542598

MS6

MS6-EE-1/2-10V24

542582 MS6-EE-1/2-10V24-S

542602

Druckluftaufbereitung > Einschaltventile und Druckaufbauventile > Baureihe MS > Einschaltventile, manuell/elektrisch betätigt >

Einschaltventile MS4/MS6-EM1, MS4/MS6-EE, Baureihe MS

• Zum Be- und Entlüften von pneumati-

schen Anlagen

• Anschluss G

¼

, G½

• Durchfluss 1000 ... 8700 l/min

• Betriebsdruck 0 … 18 bar

• Ausgewählte Typen nach ATEX Richt-

linie für explosionsfähige Atmo-

sphären

www.festo.com/de/ ex

Bestellschlüssel – Grundtyp

001

002

003

004

005

006

MS

– – – –

Muss-Angabe

Kann-Angabe

001

Typ

MS

Wartungseinheit Standard

002

Baugröße

4

Rastermaß 40 mm

6

Rastermaß 62 mm

003

Wartungsfunktion

EM1

Einschaltventil manuell betätigt

EE

Einschaltventil elektrisch betätigt

004

Pneumatischer Anschluss

1/4

Innengewinde G¼

1/2

Innengewinde G½

005

Versorgungsspannung

onhe (Einschaltventil manuell betätigt)

10V24

Versorgungsspannung 24 V DC

006

Schalldämpfer

ohne Schalldämpfer

S

mit Schalldämpfer