10
MS4/MS6/MS12
173
2016/11 – Änderungen vorbehalten
www.festo.com/catalogue/ ...
Produktoptionen
–
–
weitere Anschlussgrößen
–
–
Anschlussplatten
–
–
Druckregelbereich
–
–
Kondensatablass
–
–
Manometeralternativen
–
–
Alternative Manometerskalierung
–
–
Sekundärentlüftung
–
–
Drehknopf
–
–
Abschließbarkeit
–
–
Befestigungsart
–
–
Zulassung EU
–
–
Zulassung UL
–
–
Alternative Durchflussrichtung
Bestellung – Produktoptionen
Konfigurierbares
Produkt
Dieses Produkt und alle seine Produkt
optionen können über den Konfigurator
bestellt werden.
Den Konfigurator finden Sie unter
Produkte auf
è
www.festo.com/catalogue/ ...
Geben Sie den Typ oder die Konfigura-
tions-Teile-Nr. im Suchfeld ein.
Konfigurations-Teile-Nr.
002
Baugröße
004
Pneumatischer Anschluss Normalnenndurchfluss Druckregelbereich
Filterfeinheit
Typ
Teile-Nr.
MS4
G
¼
900 ... 1900 l/min
0,3 ... 12 bar
5 ... 40 μm
MS4-LFR
526489
MS6
G
½
2000 ... 7200 l/min
0,3 ... 16 bar
5 ... 40 μm
MS6-LFR
526490
MS12
Anschlussplatte
11000 ... 17000 l/min
0,3 ... 16 bar
5 ... 40 μm
MS12-LFR
535022
Druckluftaufbereitung > Filterregler > Baureihe MS >
Filterregelventile MS4/MS6/MS12-LFR, Baureihe MS
• Filter und Druckregelventil in einer
Geräteeinheit
• Gute Regelcharakteristik mit kleiner
Hysterese und Primärdruckkompensa-
tion
• Gute Partikel- und Kondensatabschei-
dung
• Durchfluss 850 ... 7200 l/min
• Betriebsdruck 0,8 ... 20 bar
• Filterfeinheit 5 μm, 40 μm
• Konsensatablass manuell drehend,
vollautomatisch
Bestellschlüssel – Grundtyp
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
MS
– LFR – – – – – – AS –
Muss-Angabe
Kann-Angabe
001
Typ
MS
Wartungseinheit Standard
002
Baugröße
4
Rastermaß 40 mm
6
Rastermaß 62 mm
12
Rastermaß 124 mm
003
Wartungsfunktion
LFR
Filterregelventil
004
Pneumatischer Anschluss
1/4
Innengewinde G¼
1/2
Innengewinde G½
005
Druckregelbereich
D6
Druckregelbereich 0,3 … 7 bar
D7
Druckregelbereich 0,5 … 12 bar
006
Filterfeinheit
C
5 μm
E
40 μm
007
Schalenschutz
R
Kunststoffschutzkorb
U
integriert als Metallschale
008
Kondensatablass
M
manuell drehend
V
vollautomatisch
009
Abschließbarkeit
AS
Drehknopf mit Arretierung, mit Zubehör schließbar
010
Durchflussrichtung
–
von links nach rechts