Pinza blanda HPSX-100-2-S-40-BU-RA50
8207891
Código de barras / GTIN : 4052568799595
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Tamaño
100
Carrera de trabajo
30 mm - 125 mm
Diámetro mínimo que se va a sujetar
80 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar
110 mm
Fuerza total de sujeción
15 N