Pinza blanda HPSX

Gracias a sus suaves dedos, la pinza blanda HPSX está especialmente diseñada para agarrar con suavidad objetos delicados, como fruta o artículos de lujo. Se adapta con flexibilidad a diferentes formas y geometrías. La pinza se utiliza en las industrias alimentaria y de envasado, así como en otros sectores en los que es necesario manipular con seguridad objetos delicados y de formas diferentes.
  • Apto para el contacto directo con alimentos según el Reglamento europeo (CE) nº 1935/2004
  • Suave agarre de objetos delicados gracias a los dedos blandos
  • Menor tiempo de inactividad de la máquina, trabajos de Mantenimiento y limpieza gracias a su diseño limpio y su montaje sencillo
  • Pinza flexible gracias a los diferentes tamaños y número de dedos de sujeción
  • Colaborativo: Diseño blando que permite su uso en cobots y robots industriales
  • Sencillez y rapidez de instalación gracias a la Interfaz normalizada ISO50 con posicionamiento definido
  • Se suministra en componentes individuales para un montaje propio rápido y sencillo
  • Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones
  • Seguridad alimentaria gracias a los materiales aptos para alimentos (FDA) y a la certificación IP69K