Soft Stop
Por favor, regístrese o ingrese como cliente para ver precios o solicitar una versión de prueba
¡Acorte los tiempos de ciclo hasta en un 70%! Con "Soft Stop" puede implementar un movimiento de posicionamiento muy dinámico pero suave sin amortiguadores propensos al desgaste. Esto reduce los tiempos de mantenimiento, aumenta la vida útil de su sistema y, por lo tanto, mejora su productividad.