-                 Selectable pressure level (ECO)Save energy by setting several pressure levels. Simply set the pressure for the selected movements to a reduced level. Additionally, you can control the speed with the flow control valve setting. -
-                 CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP LicenseThe software license Motion & Robotik for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications. -
-                 CPX-E-CEC Motion & Robotic - CP LicenseThe software license Motion & Robotic for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications. -
-                 Flow ControlDigitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases. -
-                 Festo Positioning CNC Robotics (FPosCR)With our FPosCR application software library, different motion and robotics solutions can be created quickly and safely. -
-                 Regulación de presión proporcionalAhorro de espacio y costes de hardware: reúna dos regulaciones de presión proporcionales individuales e independientes en una sola válvula, ¡también con vacío! -
-                 Regulación de presión proporcional basada en modelosPrescinda de sensores externos gracias a la regulación basada en modelos. Configurando unos pocos parámetros del sistema como la longitud y el diámetro de los tubos flexibles y el tamaño de los cilindros, la regulación anticipada procura la máxima precisión, ya que con esta app pueden compensarse una caída de presión en el tubo flexible y el volumen mediante técnica de regulación. -
-                 Soft Stop¡Acorte los tiempos de ciclo hasta en un 70%! Con "Soft Stop" puede implementar un movimiento de posicionamiento muy dinámico pero suave sin amortiguadores propensos al desgaste. Esto reduce los tiempos de mantenimiento, aumenta la vida útil de su sistema y, por lo tanto, mejora su productividad. -
-                 Preajuste del tiempo en movimientoPuesta en funcionamiento rápida y sencilla, estabilidad durante el funcionamiento: tan solo debe ajustar el tiempo de desplazamiento para la entrada y la salida. El tiempo en movimiento se programa adaptando la función de estrangulación del aire de salida, y luego se mantiene. En caso de factores como una fricción elevada debido al desgaste, el sistema adapta los valores automáticamente. -
-                 Biblioteca básica de posicionamientoLa biblioteca básica de posicionamiento de Festo ofrece funciones básicas para la puesta en marcha y el posicionamiento de los sistemas de manipulación de Festo. -
-                 PositioningPosition freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm. -