- PA-Toolkit
You can now easily find this item in our online shop at www.festo.com. The link below provides direct access to the relevant item.
- Preajuste del tiempo en movimiento
Puesta en funcionamiento rápida y sencilla, estabilidad durante el funcionamiento: tan solo debe ajustar el tiempo de desplazamiento para la entrada y la salida. El tiempo en movimiento se programa adaptando la función de estrangulación del aire de salida, y luego se mantiene. En caso de factores como una fricción elevada debido al desgaste, el sistema adapta los valores automáticamente.
- - Selectable pressure level (ECO)
Save energy by setting several pressure levels. Simply set the pressure for the selected movements to a reduced level. Additionally, you can control the speed with the flow control valve setting.
- - Paquete de expansión
Este paquete de expansión para el kit de servoprensado YJKP incluye control de fuerza, una conexión OPC UA y el secuenciador extendido, entre otras cosas.
- - CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP License
The software license Motion & Robotik for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.
- - CPX-E-CEC Motion & Robotic - CP License
The software license Motion & Robotic for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.
- - Flow Control
Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.
- - Festo Positioning CNC Robotics (FPosCR)
With our FPosCR application software library, different motion and robotics solutions can be created quickly and safely.
- - Regulación de presión proporcional
Ahorro de espacio y costes de hardware: reúna dos regulaciones de presión proporcionales individuales e independientes en una sola válvula, ¡también con vacío!
- - Regulación de presión proporcional basada en modelos
Prescinda de sensores externos gracias a la regulación basada en modelos. Configurando unos pocos parámetros del sistema como la longitud y el diámetro de los tubos flexibles y el tamaño de los cilindros, la regulación anticipada procura la máxima precisión, ya que con esta app pueden compensarse una caída de presión en el tubo flexible y el volumen mediante técnica de regulación.
- - Soft Stop
¡Acorte los tiempos de ciclo hasta en un 70%! Con "Soft Stop" puede implementar un movimiento de posicionamiento muy dinámico pero suave sin amortiguadores propensos al desgaste. Esto reduce los tiempos de mantenimiento, aumenta la vida útil de su sistema y, por lo tanto, mejora su productividad.
- - Biblioteca para el monitoreo de condiciones del sistema compacto de manipulación YXMx
¡Mantenimiento, consumo energético y procesos de fabricación en un mismo software! El paquete de software para Condition Monitoring supervisa los parámetros de servicio y los valores actuales del sistema de manipulación compacto YXMx.
- - Biblioteca básica de posicionamiento
La biblioteca básica de posicionamiento de Festo ofrece funciones básicas para la puesta en marcha y el posicionamiento de los sistemas de manipulación de Festo.
- - Positioning
Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.
-