Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1-50-16
1002502
GTIN 4052568226039
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G3/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
6.7 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
16 mm