Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1-50-16
1002504
GTIN 4052568226053
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
10.8 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
23 mm