Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-16

1002512

GTIN 4052568226138

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
3.8 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
13 mm