Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40
1002513
GTIN 4052568226145
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
3.3 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 40 bar
Nennweite
13 mm