Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-50-9
1002518
GTIN 4052568226190
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
18.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 9 bar
Nennweite
31 mm