Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-50-6

1002521

GTIN 4052568226220

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
17.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 6 bar
Nennweite
35 mm