Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-80-16

1002525

GTIN 4052568226251

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
12.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
24 mm