Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-80-16
1002527
GTIN 4052568226275
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
19 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
31 mm