Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-80-12

1002531

GTIN 4052568226312

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
43 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 12 bar
Nennweite
45 mm