Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5

1002532

GTIN 4052568226329

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe G2 nach DIN ISO 228
Durchfluss Kv
39 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 5 bar
Nennweite
45 mm