Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N34-160-H3B1-50-16

1002536

GTIN 4052568226367

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 3/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
5.2 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
16 mm