Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-N114-290-H3B1-50-10
1002539
GTIN 4052568226398
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
19 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 10 bar
Nennweite
29 mm