Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7
1002540
GTIN 4052568226404
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
6 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 7 bar
Nennweite
29 mm