Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4V4T-50-16
1002545
GTIN 4052568226459
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1/2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
3.8 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
13 mm