Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N12-130-M1-V4V4T-50-40

1002546

GTIN 4052568226466

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1/2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
3.3 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 40 bar
Nennweite
13 mm