Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-80-22

1002552

GTIN 4052568226527

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
12 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 22 bar
Nennweite
24 mm