Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-50-9

1002553

GTIN 4052568226534

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/4 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
18.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 9 bar
Nennweite
31 mm