Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-80-16
1002559
GTIN 4052568226596
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 1 1/2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
29 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 16 bar
Nennweite
35 mm