Schrägsitzventil VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-50-4
1002561
GTIN 4052568226619
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leitungsanschluss
Gewindemuffe 2 NPT nach ANSI/ASME B 1.20.1
Durchfluss Kv
34.5 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4 bar
Nennweite
45 mm