Abluftdrosselventil GRE-1/4
10352
GTIN 4052568002190
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Drossel-Schalldruck-Funktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
996 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Einstellelement
Schlitzschraube