T-Stecknippel-Verschraubung TCN-1/4-PK-4
11964
GTIN 4052568021344
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Nennweite
2.9 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C