Stecknippel-Verschraubung CN-M5-PK-4

12256

GTIN 4052568021436

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Nennweite
2.5 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C