T-Stecknippel-Verschraubung TCN-M5-PK-3
12259
GTIN 4052568021467
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Nennweite
2 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C