Magnetspule MSN1G-24DC-OD

123060

GTIN 4052568006280

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
3-polig - Form A - nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart
geklemmt - mit Halteklammer - mit Zubehör
Spulenkennwerte
24 V DC: 2,5 W
Schutzart
IP65