Magnetspule MSN1W-110AC-OD

123061

GTIN 4052568023522

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
3-polig - Form A - nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart
geklemmt - mit Halteklammer - mit Zubehör
Spulenkennwerte
110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 7,5 VA, Halteleistung 5,0 VA - 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5,0 VA, Halteleistung 3,7 VA - 120 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5,0 VA, Halteleistung 3,7 VA
Schutzart
IP65