Magnetventil MDH-5/3E-3/4-D-4-24DC

12460

GTIN 4052568111991

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4800 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Betätigungsart
elektrisch