Schott-Steckverbindung QSSK-12

130641

GTIN 4052568023911

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
6.3 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar