Steckhülse QSH-8-6-50

130719

GTIN 4052568024406

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse Ø 8 mm
Pneumatischer Anschluss 2
Steckhülse Ø 6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
3.8 mm