L-Steckverschraubung QSL-1/2-16-20

130739

GTIN 4052568024604

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 16 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
13 mm