L-Steckverbindung QSL-4H-100

130745

GTIN 4052568024666

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse Ø 4 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
2 mm