L-Steckverschraubung QSML-M5-6-100
130772
GTIN 4052568024932
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
2.1 mm