Steckverschraubung QS-G3/8-10-50
132044
GTIN 4052568026967
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 14 bar
Umgebungstemperatur
-10 °C - 80 °C
Nennweite
9 mm