Cartridge QSPKG10-4

132622

GTIN 4052568028053

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Cartridge 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
2.3 mm